Publique sus productos
Stitch floor 1060x1540x85
Abstracta

Stitch floor 1060x1540x85

Traducido por Google,
Stitch es suave tanto en términos de materiales como de expresión, lo que lo convierte en un absorbente excepcional. La pantalla consiste en un relleno fonoabsorbente, encajado dentro de un marco de madera maciza. Alrededor del marco hay una tapicería de tela separada. Las patas están hechas de fresno y tienen un lenguaje suave y amigable, como la pantalla. Funciona igual de bien en casa que en la oficina.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastitch_floor_1060x1540x85
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de productosStitch
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1542
  • Ancho (mm)1060
  • Profundidad (mm)87
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía África