Publique sus productos
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los módulos fonoabsorbentes de Triline Wall tienen extremos rectos, por lo que el producto es muy adecuado para crear patrones ajustados en paredes grandes. Se puede montar tanto horizontal como verticalmente, dando la opción de crear formaciones estampadas tanto simétricas como asimétricas. Se instala fácilmente con rieles de suspensión ocultos. Los absorbentes consisten en un relleno fonoabsorbente colocado en un marco de MDF, cubierto con tela.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatriline_wall
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosTriline wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África
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
    Productos similares