Envoltura de conductos silenciosa: aislamiento térmico y acústico de alto rendimiento
Quiet-Duct Wrap es una solución de aislamiento versátil y ligera que ofrece un control térmico y acústico superior. Revestido con una lámina de aluminio puro y con clasificación de seguridad contra incendios Clase A, este aislamiento tipo manta de alto rendimiento es ideal para una amplia gama de aplicaciones de conductos comerciales y residenciales.
Fabricado con fibras naturales de algodón ( completamente libre de fibra de vidrio), el envoltorio Quiet-Duct elimina la picazón y la irritación de la piel que suelen asociarse con los aislamientos tradicionales. Toda la fibra está tratada con un agente antimicrobiano registrado por la EPA para ofrecer una robusta resistencia contra el moho, hongos y plagas, a la vez que mejora la protección contra incendios.
Beneficios clave:
El revestimiento laminado forma una barrera de vapor eficaz que refleja el calor radiante y protege contra las corrientes de aire y la entrada de humedad, lo que garantiza un rendimiento térmico y acústico constante y de alta eficiencia a lo largo del tiempo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |