Publique sus productos
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)

    ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)

    Traducido por Google,

    ARMAGIRT™ Z-GIRT

    DATOS DEL PRODUCTO:

    Los perfiles en Z no metálicos son ideales para enrasar paredes exteriores sobre soportes de mampostería nuevos o existentes o montantes de acero. ArmaGirt™

    Fue desarrollado para reducir la pérdida de calor en la envolvente del edificio al tiempo que aumenta el valor R efectivo del conjunto total de la pared.


    Material: acero templado galvanizado calibre 24

    El clip, de 1” de ancho x 3,5” de largo, está hecho de calibre 24.
    Acero templado galvanizado que ayuda a mantener el clip ajustado a
    Perfiles Z ArmaGirt™ de 4 mm y 5 mm.
    El diseño de "pista de esquí" ayuda a deslizar el clip sobre la correa. Esto
    puede aplicarse a la correa antes de fijarla a los montantes, o
    después de colocar el aislamiento en la pared.
    Los clips RJC-1A se envían en una caja de 8” x 8” x 8” que pesa
    Aproximadamente 20 libras. Cada caja contiene 400 clips, suficiente
    para cubrir 1.065 pies cuadrados de pared.

    Accesorios adicionales disponibles:
    • Sujetador autorroscante para revestimiento exterior ArmaGirt™ Z-Girt
    • Clips de aislamiento Armatherm™

    Especificaciones
    • ArmaGirt Depth Lineal Footage Sticks Weight (Ibs)
      1.5" 3,600 400 2,100
      2" 3,303 367 2,302
      2.5" 2,997 333 2,271
      3" 2,700 300 2,200
      3.5" 1,707 189 2,174
      4" 1,602 178 2,236
      6" 1,251 139 2,155

      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz-girt-structural-thermal-break-cladding-attachment
    • Familia de productoArmatherm™ Z Girt
    • Grupo de productosContinuous Insulation Retainer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Conexión estructural
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Nombre UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_15_89
    • Descripción Uniclass 2015Thermal break connection plates
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú