Publique sus productos
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens

    Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens

    Traducido por Google,

    Pantallas acústicas acolchadas: paneles absorbentes y de barrera acústica móviles y portátiles

    Para el control acústico en entornos desafiantes

    Nuestras cortinas insonorizantes acolchadas combinan una absorción acústica de alto rendimiento con un bloqueo eficaz del ruido en un diseño modular y flexible. Los paneles, instalados sobre la estructura metálica tubular, utilizan un núcleo de vinilo denso de 1 lb o 2 lb por pie cuadrado, con un revestimiento absorbente acolchado duradero en una o ambas caras, lo que ofrece reducción y contención del ruido en una sola solución. Se pueden atornillar ruedas de alta resistencia a la base de la estructura metálica para facilitar su movilidad.

    Ideales para aplicaciones industriales, comerciales e incluso residenciales , estas cortinas se utilizan frecuentemente para encerrar maquinaria, aislar espacios de trabajo ruidosos o crear barreras acústicas móviles . Diseñadas para entornos exigentes, son resistentes al agua y a los productos químicos , y fáciles de instalar, retirar o reconfigurar según sea necesario.

    Características principales:

    • Rendimiento de doble función : combina absorción de sonido y bloqueo de ruido en una sola cortina
    • Configuraciones personalizadas : fabricadas a pedido en espesores de 1" o 2" (nominales) para un rendimiento acústico personalizado.
    • Durable y versátil : adecuado para instalaciones fijas o móviles; resistente a la humedad y a los productos químicos.
    • Diseño modular : los bordes verticales de velcro y los ojales superiores garantizan sellos herméticos y conexiones de paneles sin costuras.
    • Múltiples opciones de montaje : disponibles solo como paneles o sistemas completos con rieles de rodillos o marcos estructurales

    Ya sea que esté diseñando una barrera acústica móvil, un recinto para equipos ruidosos o una partición de sonido flexible, estas cortinas insonorizadas acolchadas brindan un control acústico confiable y rentable en prácticamente cualquier entorno.

    Especificaciones
    • The Quilted Soundproofing Screens – Mobile and Portable Absorptive & Noise Barrier Panels provide a practical solution for managing noise in environments where flexibility and performance are essential. Built around a sturdy metal tube frame, each screen incorporates a dense mass loaded vinyl (MLV) barrier screen core—available in 1 lb. or 2 lb. per square foot—paired with a durable quilted absorptive facing on one or both sides. This dual‑function design delivers both industrial noise control and effective sound absorption, making them reliable combined absorption + noise‑blocking screens for a wide range of applications.

      Mobility is a defining feature. Heavy‑duty casters can be bolted to the base of the frame, transforming the system into a mobile noise barrier or portable acoustic screen that can be repositioned with ease. Whether used as a temporary sound partition, movable sound curtain, or movable sound screen, these panels adapt quickly to changing needs in factories, construction sites, or commercial facilities. Their modular panel screens (connectable sections) design ensures tight seals and seamless connections, allowing multiple units to form larger portable soundproof walls/screens or mobile acoustic enclosures.

      Engineered for durability, the screens resist moisture and chemicals, making them dependable water‑ and chemical‑resistant acoustic screens for demanding industrial settings. They are equally effective as construction sound shields, plant noise shields, or factory floor mobile sound barriers, and can be deployed rapidly as construction site temporary noise shields or rapid deployment temporary noise partitions.

      Performance is consistent across environments. As industrial sound curtain panels and manufacturing noise barriers, they reduce mechanical noise, improve communication, and support safer, more comfortable workspaces. With options for custom thicknesses and configurations, they provide cost‑effective mobile noise reduction while meeting safety standards as Class A fire‑rated portable curtains.

      From in‑plant noise barriers to industrial noise barriers in large facilities, the quilted acoustic barrier screens deliver adaptable, high‑performance acoustic control. Their combination of portability, durability, and acoustic efficiency makes them a smart choice for professionals seeking reliable mobile soundproofing solutions in challenging environments.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst14680
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de productosBlanket Sound Isolation Insulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)96
    • Ancho (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioFiberglass
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemporary Noise Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica