Serie acústica Climate Seal™: insertos insonorizados para ventanas
Discreto. Personalizado. Potente.
La Serie Acústica Climate Seal™ es un sistema de insertos para ventanas de alto rendimiento y prácticamente invisibles, diseñado para reducir drásticamente el ruido no deseado sin sacrificar la estética ni la funcionalidad. Diseñados para integrarse a la perfección en aplicaciones residenciales, comerciales e históricas, estos insertos ofrecen un control acústico superior, aislamiento térmico y flexibilidad de diseño, todo a una fracción del costo y la interrupción que supone un reemplazo total de la ventana.
Ideal para proyectos que requieren una atenuación acústica excepcional, la Serie Acústica ofrece una reducción de ruido significativa y notable con índices STC de hasta 49, superando a muchos sistemas de acristalamiento secundario tradicionales y más voluminosos. Ya sea para silenciar una calle urbana con mucho tráfico, bloquear el ruido de los aviones o crear un interior tranquilo para los huéspedes de un hotel o una oficina, Climate Seal™ ofrece una solución eficaz y discreta.
Beneficios clave:
Rentable y arquitectónicamente compatible
A diferencia de los sistemas fijos de ventanas secundarias, que son voluminosos e intrusivos, la Serie Acústica Climate Seal™ ofrece una solución refinada y extraíble que ofrece un rendimiento excepcional sin comprometer la forma ni la función. Su discreta presencia la convierte en una excelente opción para entornos sensibles al ruido, como apartamentos, escuelas, oficinas, estudios de grabación y edificios históricos, donde la conservación de la ventana original es esencial.
La Serie Acústica de Climate Seal se originó a partir de nuestra probada tecnología de la Serie Térmica y ha evolucionado para cumplir con los exigentes estándares del diseño acústico. Si su proyecto exige un aislamiento acústico excepcional sin una construcción invasiva ni sacrificar la estética, la Serie Acústica Climate Seal™ es la mejor opción.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |