Publique sus productos
Acristalia Corredera Tandem de Cristal
Acristalia Corredera Tandem de Cristal
Acristalia Corredera Tandem de Cristal
Acristalia Corredera Tandem de Cristal
Acristalia Corredera Tandem de Cristal
Acristalia Corredera Tandem de Cristal
Acristalia Corredera Tandem de Cristal
    Acristalia

    Acristalia Corredera Tandem de Cristal

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)

    Diseño y comodidad

    Cortina Corredera

    La Cortina Corredera es otra fórmula de cerramiento que combina diseño y comodidad. En este caso, las hojas deslizantes no se pliegan, sino que se desplazan horizontalmente a través de sus carriles de acero inoxidable. Con sólo tirar de un panel podrá arrastrar todas las hojas de vidrio para su apertura o cierre. Así, con las cristaleras correderas se consigue una visión panorámica perfecta y válida para aquellas terrazas que quieran aprovechar el espacio al 100%.

    Versatilidad

    La Serie Tandem es un sistema eficiente que ofrece muchas opciones tanto para negocios como hogares. Permite la instalación de hasta 10 hojas con un 80% de apertura, dispone de carriles de acero inoxidable que aseguran su durabilidad y está optimizada para la evacuación del agua. Además, es la opción para aquellos espacios que necesiten que el peso de las hojas recaiga sobre las guías inferiores.

    Especificaciones
    • FORMAS

      • Cuadrada
      • Irregular (sin paso por ángulo)
      • Forma de L

      MEDIDAS

      • Hasta 3,5 metros de altura
      • Permite hasta 200 kg de peso por hoja
      • Posibles instalaciones de hasta 10 hojas

      VIDRIOS

      • Templado, laminado, control solar o cualquier composición que sume 10 o 12 mm de espesor
      • Transparente, con color, mateado, decorado, con prestaciones de control solar…

      ACABADOS Y COLORES PARA PERFILES

      • Anodizados y acabados en imitación madera
      • Más de 200 colores a elegir de la carta RAL
      • Accesorios de poliamida en gris

      RODAMIENTO Y POSIBILIDADES

      El sistema dispone de dos rodamientos en tándem de acero inoxidable cuya resistencia posibilita hojas de hasta 200 kg de peso

      ¿Qué nos diferencia del resto?

      CARRILES

      Pista de rodadura en acero inoxidable 316, especialmente indicado para uso en exterior y evitando el deterioro al pasar por encima.

      AL DETALLE

      Tapas embellecedoras para ocultar los carriles que no son utilizados por los vidrios.

      FACILIDAD DE MONTAJE

      Marcos laterales anclados en las guías dando posibilidad de montaje del marco antes de colocarlo en obra.

      OPCIONES DE BLOQUEO

      Posibilidad de cerradura de seguridad o pestillo automático con o sin llave.

      LA INSTALACIÓN

      Regulación de hasta 7 mm en altura en el rodamiento.

      EVACUACIÓN DE AGUA

      Pista de rodadura optimizada para la evacuación del agua.

      INSTALACIÓN

      La Serie Tandem representa las mejoras realizadas por Acristalia en el sistema de cortinas correderas.

      El sistema de Cortina Corredera Serie Tandem es muy versátil, pudiendo adaptarse muchas formas, configuraciones, ángulos y diferentes alturas hasta cubrir un máximo de 3,5 metros.

      Cortinas de Cristal – Forma cuadrada

      Cortinas de Cristal – Forma irregular (sin paso por ángulo)

      Cortinas de Cristal – Forma de L

      Los marcos laterales están anclados en las guías dando posibilidad de montaje del marco antes de colocarlo en obra.

      Guía Inferior Empotrada

      La Serie Tandem dispone de opción de guía inferior empotrada que le permite eliminar obstáculos y facilita el paso en los casos donde sea necesario.

      Desplazamiento de paneles

      El sistema de cristaleras correderas está optimizado para que mediante un sistema de solape, las hojas de vidrio compacten y con sólo desplazar una hoja (la primera) arrastrará al resto de paneles tanto para abrir como para cerrar el espacio acristalado.

      Acabados y perfiles

      La perfilería de aluminio utilizada en la Cortina Corredera – Serie Tandem es exclusiva de la marca. Su fabricación parte de tochos de primera fusión, su aleación es 6063-T6, Es 6063-T5 altamente resistente a la corrosión y elevada solidez mecánica. Las especificaciones técnicas, mecánicas y de calidad son según normativa UNE – EN 573 y UNE – EN 755.

      Lacado

      Disponemos de una amplia gama de posibles acabados para nuestros sistemas, distinguimos entre acabados en lacado RAL, anodizados o imitaciones madera. Cualquiera de estas terminaciones están bajo las normas de calidad de tratamiento superficial Qualicoat, Qualanod o Qualideco.

      Opciones de vidrio

      Los vidrios empleados para la fabricación son de primerísima calidad, el más utilizado es el vidrio templado de seguridad o vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Este vidrio ha obtenido la máxima clasificación en seguridad y cumple con las normativas UNE-EN12150-1 y UNE-EN12150-2.

      Acristalia ofrece la posibilidad de fabricar su cortina corredera prácticamente en cualquier tipo de vidrio existente en el mercado, transparente, con color, mateado, decorado, con prestaciones de control solar… Los espesores de vidrios admisibles para la Serie Tandem son de 10 mm y 12 mm.


      GARANTÍA

      Si es Acristalia, es calidad

      Los vidrios templados térmicamente utilizados por los sistemas de cortina Acristalia han obtenido el marcado CE con la máxima clasificación para toda su gama de productos según la Norma UNE 12150-1. Estos vidrios le aportan al sistema todas las propiedades mecánicas y de seguridad que ofrecen los mismos como son la alta resistencia al impacto, protección bajo cambios bruscos de temperatura y más seguridad a la hora de romperse, no produciendo fragmentos puntiagudos. El aluminio utilizado por nuestros sistemas está compuesto por aleaciones especialmente estudiadas para ofrecer grandes prestaciones mecánicas, resistencia a golpes, gran durabilidad y fácil limpieza.

      Cumplimos las normativas europeas UNE-EN 755-2 y UNE-EN 755-9. No todos los fabricantes pueden colocar en sus productos lacados el sello de calidad internacional Qualicoat. Los Anodizados de nuestro catálogo siguen todas las directrices marcadas por la marca de calidad Qualanod como son UNE-EN ISO 2360, EN 12373-1, UNE-EN 12373-4, EN 12373-7.


      MANTENIMIENTO

      Larga vida a un gran producto

      Un uso correcto y un mantenimiento periódico garantizan las máximas prestaciones y un largo recorrido en la vida del producto.

      Accionamiento con cerradura: en este caso el uso es semejante al de cualquier puerta con manivela y llave de seguridad.

      LIMPIEZA

      Las juntas de PVC utilizadas entre vidrios nunca deben tomar contacto con productos de limpieza abrasivos, ya que el contacto con este tipo de productos junto con una continuada exposición a los rayos del sol pueden provocar una aceleración en el deterioro de estas juntas si no reciben un correcto mantenimiento.

      Para la limpieza de vidrios solo se deben utilizar productos destinados a este fin, no utilizar utensilios que puedan provocar daños o arañazos, en caso de vidrios especiales o de capa se debe tener especial cuidado. Nunca limpiar un vidrio en seco. La limpieza de los vidrios es sumamente fácil en nuestra cortina de cristal. En la posición de cerrado tendrá acceso a limpiar la cara interior de los vidrios y en la posición de abierto o plegado tendrá acceso a la cara exterior de los mismos.

      Para la limpieza de los perfiles se debe utilizar trapos o gamuzas, nunca rascadores o utensilios que puedan causar desperfectos a estos, así mismo utilizar productos neutros no abrasivos, sea cual sea el acabado del perfil.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatandem_curtain
    • Familia de productoSliding glass door
    • Grupo de productosTandem
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors