Publique sus productos
Entice® HP+ Glass Entrance System
Entice® HP+ Glass Entrance System
Entice® HP+ Glass Entrance System

    Entice® HP+ Glass Entrance System

    4.3 de 5 estrellas4.3(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    La cúspide de la estética y el rendimiento

    El sistema de entrada de vidrio Entice HP+ incorpora avances de ingeniería que superan los estándares de la industria en estética y rendimiento. Se pueden especificar puertas de vidrio monumentales de 3 metros de alto y 1,2 metros de ancho con montantes ultradelgados de 4,1 cm para crear una entrada imponente y un aspecto visual de vidrio grueso.

    Como sistema con clasificación de rendimiento AAMA CW, con vidrio aislante de 2,5 cm (1 pulgada) y un distintivo sellado perimetral completo, Entice HP+ ofrece un rendimiento óptimo durante todo el año y en cualquier condición climática, lo que reafirma su estatus como una entrada de vidrio de última generación. Las mejoras estructurales también han proporcionado una mayor capacidad de resistencia a la presión.

    EPD y HPD ya están disponibles.

    Especificaciones
    • AESTHETICS

      • Ultra-narrow 1-5/8" door stiles
      • Slim 2-7/8" system depth
      • No glass stop break lines
      • Max door height: 10' recommended
      • Max door width: 4' recommended
      • Handle hardware mounts onto insulating glass
      • Premium cladding in customizable finishes

      PERFORMANCE

      • U-factor as low as 0.37
      • AAMA CW Performance Class rating
      • Thermally broken stiles, jambs, and thresholds
      • Full perimeter seal
      • 1" insulation glass
      • Tested to 1,000,000 cycles
      • Offset continuous geared hinge (760 lb rated)
      • Design Pressure of 30 psf (4' x 10' door)
      • Air infiltration: 0.16 cfm/ft² @1.57 psf

      Keywords: Commercial glass door, commercial entrance, commercial glass, commercial glass entrance, commercial entry, glass entry way, glass entry door, glass doors, glass door

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaentice-hp-glass-entrance-system
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosThermal Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 23 11
    • Título OmniClass Swinging All Glass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos