Publique sus productos
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
Uka 4 Patas
    Actiu
    Archivados

    Uka 4 Patas

    Silla versátil, ligera y de fácil almacenamiento, de líneas fluidas y vanguardista, montada sobre una estructura metálica que se adapta a cualquier necesidad de uso. Su textura transpirable aporta una perfecta sujeción lumbar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUka_4Legs
    • Familia de productoUka
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS