Publique sus productos
Distribution box for DX System - DX HUB 5

Distribution box for DX System - DX HUB 5

Traducido por Google,
Caja de distribución de suministro de aire activo para DX System “Excellence” Suministro 100% de confort en las viviendas Si las unidades de escape son las mismas que las utilizadas en el sistema de ventilación de escape mecánico de Aereco, el suministro de flujo de aire en el DX System «Excellence» está controlado por un específico dispositivo: la caja de distribución DX Hub. Mediante hasta 5 ó 6 compuertas controladas por demanda conectadas a las unidades de impulsión, asigna el caudal de aire de cada estancia en función de los datos recibidos por los sensores de CO2 o de presencia ubicados en dormitorios y salón. Se integra una válvula adicional* para garantizar el equilibrio entre el escape total y el aire de suministro. Dos productos completan la gama DX Hub, ambos compatibles con DXR y DXA. El DX Hub 5, con sus salidas de D100 mm, se adapta perfectamente a los conductos galvanizados, mientras que el DX Hub 6, con sus salidas de D75 mm, está más dedicado a la instalación con conductos semiflexibles. *específico para DX Hub 5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDX_HUB_5
  • Familia de productoHeat recovery ventilation
  • Grupo de productosDX_HUB_5
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)206
  • Ancho (mm)592
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)10.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Nombre UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Andorra
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Bélgica
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bielorrusia
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bosnia-Herzegovina
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bulgaria
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Chipre
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Ciudad del Vaticano
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Croacia
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Dinamarca
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Eslovaquia
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovenia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
España
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
Estonia
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Finlandia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Francia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Gibraltar
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Grecia
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Guernsey
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Isla de Man
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Islandia
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Islas Faroe
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Italia
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Jersey
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Letonia
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Liechtenstein
Kirguistán
México
Madagascar
Lituania
Kuwait
Montserrat
Malaui
Luxemburgo
Laos
Nicaragua
Malí
Macedonia del Norte
Líbano
Panamá
Marruecos
Malta
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Moldavia
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Mónaco
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Montenegro
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Noruega
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Países Bajos
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Portugal
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
República Checa
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Rumanía
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
San Marino
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Serbia
Siria
Ruanda
Suecia
Sri Lanka
Sahara Occidental
Suiza
Tailandia
Santa Elena
Svalbard y Jan Mayen
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Ucrania
Tayikistán
Senegal
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Turkmenistán
Sierra Leona
Turquía
Somalia
Uzbekistán
Sudáfrica
Vietnam
Sudán
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue