Publique sus productos
Exhaust fan VTZ

Exhaust fan VTZ

Traducido por Google,
Extractores para terraza o cubierta inclinada Solidez y rendimiento para instalaciones colectivas La gama de ventiladores VTZ ofrece cinco modelos con capacidades que van desde 500 m3/h hasta 7 000 m3/h para el equipamiento de viviendas colectivas, oficinas, escuelas u otros edificios. Los ventiladores VTZ están diseñados para una instalación exterior, en terraza o sobre una cubierta inclinada. Muchas piezas de conexión están disponibles para adaptarse a los diferentes casos encontrados. Los ventiladores VTZ se caracterizan por su solidez y por una excelente eficiencia energética, gracias al uso de motores de conmutación electrónica de alto rendimiento ya un dispositivo de control de presión integrado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVTZ
  • Familia de productoExhaust fan
  • Grupo de productosVTZ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Nombre UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC