Publique sus productos
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
    AEROPAN

    AEROGIPS

    Aerogips está diseñado para el aislamiento térmico interno de estructuras de construcción que requieren el máximo nivel de aislamiento en el menor espacio posible.

    Aerogips es un panel aislante compuesto por un aislante nanotecnológico a base de Aerogel acoplado a una placa de yeso laminado de alta densidad para un excelente confort termoacústico.

    Aerogips ha sido diseñado para la recualificación energética de edificios existentes y para las renovaciones que necesitan de intervenciones internas para proteger los espacios de vida. Permite también la creación de nuevas paredes en todos los edificios donde se utilizan sistemas secos y muros ligeros.

    Aerogips es adecuado tanto para particiones verticales y falsos techos. Con un espesor de 16 mm (aislante y placa) – y una conductividad térmica de 0.015 W/mK –Aerogips permite de reducir la dispersión de energía y de recuperar espacio en edificios civiles, comerciales y residenciales.

    Aerogips utiliza paneles de yeso recubiertos con 9.5 mm de espesor y es disponible en diferentes tamaños y espesores.

    Es también disponible en diferentes variantes técnicas: estándar, con barrera de vapor, repelente al agua, repelente al agua con barrera de vapor.

    Aerogips es el mejor producto para las restauraciones interiores, así como la restauración de edificios históricos sujetos a limitaciones arquitectónicas que requieren altos niveles de confort de vida, reduciendo considerablemente los tiempos y costes de instalación.

    Especificaciones
    • Realización de un sistema de aislamiento térmico interior, para superficies verticales y horizontales, como paredes, pisos, techos o similares, que consiste en un panel rígido, compuesto por una losa de Aerogel silíceo reforzada con fibras de vidrio (fieltro), del tipo Aerogips, repelente al agua y transpirable, junto con una capa de yeso recubierto, suministrado en paneles de 1400×720 mm de espesor, con un espesor nominal total de 16 mm (o en paneles de 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, o 60mm de espesor) con conductividad térmica de 0.016 W/mK, resistencia al calor Rd de 0.63 m2K/W per cm de espesor, temperatura de uso entre -90°C / +90°C, Euro clase de reacción al fuego A2 S1D0, impermeable al agua superficial y/o inmersión con ángulo de contacto del agua no inferior a 150°, acabado con un cuidadoso relleno de las juntas, instalado sobre superficies planas, verticales u horizontales, después de haber sido pegado por doble enmantequillado, e instalado sobre superficies lisas, secas, sin polvo y perfectamente intactas, libres de cualquier rugosidad.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAEROGIPS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation