Publique sus productos
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
    AEROPAN

    AMAGEL A2

    Amagel A2 representa un nuevo paso importante en el desarrollo de productos aislantes nanotecnológicos a base de Aerogel de sílice.

    Está compuesto por una matriz aislante flexible a base de fibras de vidrio y una alta concentración de Aerogel nanoporoso. Es capaz de garantizar las mejores prestaciones térmicas en cualquier condición de aplicación.
    En términos de máxima protección térmica, Amagel A2 es un aislador esencial por sus propiedades únicas: conductividad térmica extremamente baja – 0,015 W7mK – alta flexibilidad, resistencia a la compresión, hidrofobicidad, y facilidad de uso. Amagel A2 se puede utilizar en un margen de temperaturas entre -50°C y +450°C.
    Amagel A2, disponible en espesores entre 3 y 60 mm, permite optimizar los espacios internos para las aplicaciones en edificios residenciales y comerciales, garantizando los mejores valores de resistencia térmica en el mismo espesor que los materiales aislantes tradicionales.
    Su uso permite obtener resultados importantes en situaciones complejas, como ventanas aislantes o porciones de techo, garantizando una mejora real en la eficiencia energética total del edificio con excelentes resultados térmicos y acústicos.

    Gracias a los valores R más altos por unidad de superficie con respecto a cualesquiera materiales aislantes, Amagel A2 es el revestimiento ideal para la máxima eficiencia energética en la construcción deparedes secas, debajo de pisos, techos, contramarcos y marcos de ventanas.
    A diferencia de los aislantes rígidos y pre-formados, Amagel A2 se adapta perfectamente a cualquier forma o diseño: el colchón es suave y flexible, físicamente robusto, pero con una excelente recuperación de la forma y rendimiento incluso después de cualquier fenómeno de compresión bajo carga.

    Su composición específica garantiza el mejor rendimiento de resistencia al fuego (Euroclase A2), por lo que permite la instalación en condiciones severas o cuando se requiere un rendimiento de nivel superior.

    Amagel A2 ha obtenido la certificación CE que certifica el cumplimiento de todos los requisitos energéticos y de rendimiento de la Unión Europea y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y seguridad.

    TIPOS Y TAMAÑOS

    AMAGEL A2 es disponible en 2 diferentes tamaños para las aplicaciones que requieren un nivel extremamente bajo de polvo, típico de los productos en Aerogel.

    AMAGEL A2 rollo disponible en 3, 6 y 10 mm de espesor.

    AMAGEL A2 panel disponible en 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mm de espesor.

    Especificaciones
    • ESPECIFICACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO

      Realización de aislamiento térmico a base de paneles, hecho de Aerogel silíceo reforzado con fibras de vidrio parcialmente recicladas (fieltro) y conforme con CAM, certificado según ISO14021:2016, de tipo Amagel A2, repelente al agua y transpirable, suministrado en paneles con un espesor nominal de 10/20/30/40/50/60 mm, con una densidad volumétrica de 200 kg/m3, una conductividad térmica de 0,016 W/mk, una temperatura de utilización entre -50 oC/ +450, reacción al fuego Euroclase A2 S1D0, permeable a la difusión del vapor (Sd= 0,07), impermeable al agua superficial y/o a la inmersión con un ángulo de contacto del agua no inferior a 150 grados, certificado en clase A+ para emisiones de COV.
      Producto certificado CE según ETA 20/0562 de 16/07/2020. Adecuado para el uso en aplicaciones secas, cavidades, techos, aplicaciones bajo solado y para el aislamiento térmico de superficies complejas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAMAGEA3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation