Publique sus productos
Gas outlet MC70 Exposed

Gas outlet MC70 Exposed

Traducido por Google,
Las salidas de gas MC 70 son de cierre automático, es decir, cierran automáticamente el flujo de gas cuando el equipo conectado se suelta de la toma. Con un simple giro, el equipo puede conectarse o desconectarse al acople de la salida de gas. La salida de gas está disponible para montaje visto o empotrado. La salida de gas es específica para el gas de acuerdo con el estándar del hospital y, por lo tanto, no es tan similar que pueda confundirse, lo que significa que el equipo diseñado para el gas en particular no se puede conectar a la toma incorrecta. Una válvula de servicio está montada en la carcasa de la válvula, lo que facilita el acoplamiento de manera que el flujo de gas se corta cuando se desmonta la operación de acoplamiento rápido. La salida de gas viene con una placa de identificación para el tipo específico de código de color de gas y una tapa protectora que evita que entren contaminantes en la salida.
Especificaciones técnicas
  • Referencia301422
  • Familia de productoGas Outlet
  • Grupo de productosMC70
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-07-17
  • Número de edición2
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201