Los ablandadores de agua de la serie PWSR están diseñados para aplicaciones de uso residencial y comercial ligero con una capacidad de eliminación de dureza de 30 000 a 90 000 granos a caudales de hasta 23 galones por minuto. Tamaño de conexión: 1 pulg. (25 mm) Caudal: Hasta 23 gpm (87 lpm).
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |