Publique sus productos
Model 5450A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain
Model 5450A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain
Model 5450A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain

    Model 5450A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain

    Traducido por Google,

    COLLECTanDRAIN Modelo 5450 Drenaje auxiliar de automantenimiento

    La serie COLLECTanDRAIN® Modelo 5450 de drenajes auxiliares presenta un conjunto de recolección de condensación de configuración tradicional contenido dentro de un gabinete aislado y calentado. Al incorporar un diseño único de automantenimiento, el modelo 5450 ofrece más que solo protección contra congelamiento. Esta función evita que el drenaje auxiliar se llene más allá del nivel de seguridad del gabinete calentado y elimina automáticamente la condensación del conjunto de recolección cuando el nivel alcanza aproximadamente el 80 %. Cualquier acumulación adicional fluirá hacia una trampa de drenaje que permite que el exceso se drene automáticamente del sistema mientras se mantiene la integridad de la válvula seca. El gabinete de acero con cerradura y fácil montaje tiene un acabado con una capa de polvo rojo altamente visible que incluye la señalización de identificación adecuada y se puede conectar al panel de incendios para notificación remota. El modelo 5450 está diseñado para instalarse en climas donde hay temperaturas bajo cero o bajo cero que provocan fallas en los colectores típicos. El modelo 5450 mantiene una temperatura agradable por encima del punto de congelación y minimiza el consumo de energía. Disponible con acero galvanizado o negro y un monitor opcional de problemas de funcionamiento en caliente (HOT).

    El modelo 5450A tiene tubería galvanizada y el modelo 5450B incluye tubería de acero negro.

    El modelo 5450H incluye el monitor de problemas de operación en caliente (HOT) para enviar notificaciones si hay un problema con el calentador. El monitor de problemas de funcionamiento en caliente (HOT) rastrea los ciclos de encendido/apagado del calentador y compara esa información con su propio termostato interno para asegurarse de que el calentador esté funcionando correctamente. Por ejemplo, si la puerta del gabinete se deja abierta accidentalmente y hace que el calentador funcione continuamente, el monitor HOT disparará las alarmas visuales y audibles locales y alertará al panel de control de incendios. También activará una notificación si detecta que el calefactor no está funcionando lo suficiente como para mantener la temperatura interior segura por encima del punto de congelación.

    Especificaciones
    • Model 5450 COLLECTANDRAIN

      2.1 DRY-PIPE SYSTEM AUXILIARY DRAIN

      Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems shall be installed in order to provide for complete system drainage. Where the trapped capacity of an isolated section of system piping exceeds 5 gallons an auxiliary drain shall be provided. The auxiliary drain shall be installed in an accessible location and be capable of collecting and removing moisture from the system while minimizing the potential for excessive loss of air pressure and possible unplanned operation of the dry pipe valve. The Auxiliary Drains shall meet the following requirements:

      1. Manufacturers: Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the work include, but are not limited to, the following:
        1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5450 COLLECTANDRAIN™.
        2. <Insert manufacturer's name>.
      2. Standards:
        1. NFPA 13.
        2. NFPA 25.
      3. Components:
        1. Cabinet: A secure locking, red powder-coated, insulated cabinet with required signage adhering to NFPA guidelines.
        2. Heating Element: Temperature-sensitive internal heating element to prevent excess condensation in the drum drip from freezing.
        3. Float Switch: Activates an audible alarm and visual signal to notify when the auxiliary drain requires maintenance.
        4. System Alarm Test Button: An integral TEST button allows for system testing.
        5. Thermometer: Externally mounted for easy monitoring of temperature conditions inside the cabinet.
        6. Drain Assembly:
          1. Two 1 inch by 2 inches (25 mm by 51 mm) Bell Reducers.
          2. 2 inch by 12 inches long (51 mm by 305 mm) Condensate Nipple.
          3. 1 inch (25 mm) Galvanized Square Head Plug.
          4. Two 1 inch (25 mm) MIPT x FIPT Brass quarter-turn ball valves with chrome-plated balls.
          5. Ancillary drain with Y strainer to shed accumulated water when the auxiliary drain reaches approximately 80% full.
          6. Mounting hardware.
          7. Each unit is fully assembled and ready to be attached to dry pipe systems using galvanized or black piping components and 1-inch brass quarter-turn ball valves with chrome-plated brass balls.
    • 4. Product: Model 5450A. Cabinet with Galvanized Auxiliary Drain, Heater, and Ancillary Drain.
    • 5. Product: Model 5450B. Cabinet with Black Steel Pipe Auxiliary Drain, Heater, and Ancillary Drain.
    • 6. Product: Model 5450H. Cabinet with Galvanized Auxiliary Drain, Heater, Ancillary Drain, and Hot Operation Trouble Monitor.
    • 7. Product: Model 5680A. All-Weather Cover for Exposed Locations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaagf-model-5450
    • Familia de productoAGF Fire Sprinkler Products
    • Grupo de productosCOLLECTanDRAIN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire sprinkler systems
    • Código UNSPSC46191602
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Suppression
    • Número OmniClass23-29 33 00
    • Título OmniClass Fire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
    Afganistán
    Albania
    Angola
    Argentina
    Australia
    Bahamas
    Arabia Saudí
    Alemania
    Argelia
    Bolivia
    Fiyi
    Belice
    Armenia
    Austria
    Benín
    Brasil
    Islas Salomón
    Canadá
    Azerbaiyán
    Bélgica
    Botsuana
    Chile
    Nueva Caledonia
    Costa Rica
    Bangladesh
    Bielorrusia
    Burkina Faso
    Colombia
    Nueva Zelanda
    Cuba
    Bután
    Bosnia-Herzegovina
    Burundi
    Ecuador
    Papúa Nueva Guinea
    El Salvador
    Camboya
    Bulgaria
    Camerún
    Guayana Francesa
    Timor Oriental
    Estados Unidos
    Catar
    Chipre
    Chad
    Guyana
    Vanuatu
    Groenlandia
    China
    Croacia
    Congo
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Guatemala
    Corea del Norte
    Dinamarca
    Costa de Marfil
    Paraguay
    Haití
    Corea del Sur
    Eslovaquia
    Djibuti
    Perú
    Honduras
    Emiratos Árabes Unidos
    Eslovenia
    Egipto
    Surinam
    Jamaica
    Filipinas
    España
    Eritrea
    Uruguay
    México
    Georgia
    Estonia
    Esuatini
    Venezuela
    Nicaragua
    India
    Finlandia
    Etiopía
    Panamá
    Indonesia
    Francia
    Gabón
    Puerto Rico
    Irak
    Grecia
    Gambia
    República Dominicana
    Irán
    Hungría
    Ghana
    Israel
    Irlanda
    Guinea
    Japón
    Islandia
    Guinea Ecuatorial
    Jordania
    Italia
    Guinea-Bissau
    Kazajistán
    Letonia
    Kenia
    Kirguistán
    Lituania
    Lesoto
    Kuwait
    Luxemburgo
    Liberia
    Laos
    Macedonia del Norte
    Libia
    Líbano
    Moldavia
    Madagascar
    Malasia
    Montenegro
    Malaui
    Mongolia
    Noruega
    Malí
    Myanmar (Birmania)
    Países Bajos
    Marruecos
    Nepal
    Polonia
    Mauritania
    Omán
    Portugal
    Mozambique
    Pakistán
    Reino Unido
    Namibia
    Palestina
    República Checa
    Níger
    Siria
    Rumanía
    Nigeria
    Sri Lanka
    Rusia
    República Centroafricana
    Tailandia
    Serbia
    República Democrática del Congo
    Taiwán
    Suecia
    Ruanda
    Tayikistán
    Suiza
    Sahara Occidental
    Turkmenistán
    Svalbard y Jan Mayen
    Senegal
    Turquía
    Ucrania
    Sierra Leona
    Uzbekistán
    Somalia
    Vietnam
    Sudáfrica
    Yemen
    Sudán
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue