Publique sus productos
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden

    Swimming pool edge system Wiesbaden

    3.8 de 5 estrellas3.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    AGROB BUCHTAL tiene el borde de piscina ideal para cualquier piscina. Estos sistemas se basan en los requisitos de una amplia variedad de proyectos de piscinas ya realizados. No hace falta decir que todos los sistemas para bordes de piscinas AGROB BUCHTAL cumplen con los requisitos especificados, como bordes de rebosadero consistentes, rieles o marcado visual de bordes. También están disponibles variantes para especificaciones técnicas especiales, por ejemplo, diferentes volúmenes de desbordamiento de agua o protector contra salpicaduras de olas reducido en piscinas deportivas. Para garantizar una estabilidad, durabilidad e higiene constantes, todos los sistemas de borde de piscina se suministran sin cavidades. Wiesbaden es un sistema de borde de piscina clásico que, a pesar de una gran canaleta con asidero, requiere poco espacio y se puede utilizar fácilmente en varios tipos de piscinas. Como versión especial, Wiesbaden Silent con la válvula de salida SILENT W 2000 reduce notablemente el ruido del agua de escorrentía en aprox. 10 dB. El sistema Wiesbaden también está disponible con muescas de mosaico para paredes de piscinas con diseños de mosaico. El sistema de borde de piscina Wiesbaden Style es una variación elegante del diseño clásico: la gran canaleta con asidero está oculta por una rejilla de cubierta de canal hecha de cerámica. Permite un diseño uniforme del borde de la piscina en piscinas privadas y de hoteles más pequeños. Para piscinas terapéuticas se recomienda la versión hundida del sistema Wiesbaden con canaleta pequeña y sin rejilla de cobertura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWiesbaden
    • Familia de productoSwimming pool ceramics
    • Grupo de productosPool edge systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-03-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Número OmniClass23-39 29 15
    • Título OmniClass Waste Water Channels, Gullies, Gratings, Covers