Publique sus productos
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)

    Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)

    Traducido por Google,

    PISCINA DE INMERSIÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO ARTESANALMENTE

    Inmersión completa (13′ x 7′): nuestro tamaño más popular ofrece máximo espacio y volumen de agua y, al mismo tiempo, es lo suficientemente pequeño para ser extremadamente eficiente y fácil de mantener.

    La elegancia perfecta se fusiona con la naturaleza

    Con su elegante diseño y materiales inspirados en la naturaleza, las piscinas Soake se integran a la perfección con la belleza de cualquier espacio exterior y añaden un toque de diseño. Nuestras piscinas de inmersión vienen en varios tamaños y ofrecen infinitas opciones de azulejos para el interior de su piscina, para lograr el estilo que desea.

    RELAJACIÓN TODO EL AÑO: Las piscinas Soake están diseñadas para ser frescas en verano y cálidas en invierno.

    AHORRO DE ESPACIO: Se adapta perfectamente a jardines pequeños, patios u otros espacios al aire libre.

    BENEFICIOS PARA LA SALUD: Excelente para la recuperación muscular, la reducción del estrés y los ejercicios aeróbicos de bajo impacto.

    INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL: ahorre muchos meses de construcción en el sitio en comparación con una piscina construida tradicionalmente.

    FÁCIL MANTENIMIENTO – 90% menos de agua que la cantidad utilizada en una piscina grande tradicional.

    Especificaciones
    • Standard Features & Equipment

      • Fully-tiled interior
      • Salt water sanitation system
      • Variable speed pump and filter
      • LED color changing pool light
      • Engineered and reinforced concrete shell
      • Tiled concrete bench with single step
      • App-based automation to control your pool from your smart phone

      Optional Features & Equipment

      • Propane or natural gas heater
      • Electric heat pump (for warmer climates or seasonal use)
      • Multi-step tiled concrete bench
      • Waterfalls or return jet fittings over bench
      • Lockable pool cover
      • Static swim system (for exercise with resistance)
      • AOP sanitation
      • Floating pool alarm
      • Hide skimmer lid
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplunge-pool-full
    • Familia de productoPlunge Pool
    • Grupo de productosFull Plunge Pool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Código Uniclass 2015En_42_85_60
    • Descripción Uniclass 2015Outdoor swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniClass Swimming Pools