Publique sus productos
Ahrend Kaigan
Ahrend

Ahrend Kaigan

Traducido por Google,
Hace posible la separación de vez en cuando La nostálgica silla de playa de mimbre, conocida en la costa de los Países Bajos. Volviendo en un lugar inesperado: el entorno de la oficina. El Ahrend Kaigan (Kaigan literalmente significa costa o playa) encierra al usuario, para una separación intencional temporal. Esta puede ser una reunión informal, pero también una llamada importante con la mayor concentración. CARACTERÍSTICAS • Privacidad elegante a través de un área privada acogedora y cómoda dentro de un espacio abierto para aislamiento temporal e intencional • Acción acústica a través de relleno y tapicería doble • Diseño basado en la silla de playa Scheveningen de los años veinte (Kaigan es japonés para playa y costa) • Carisma natural alcanzable a través de costuras gruesas y patrones, que hacen que la tela sea espacial y orgánica
Especificaciones técnicas
  • Referenciaahr_kaigan
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1710
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56