Publique sus productos
Revolt
Ahrend

Revolt

Traducido por Google,
Un clásico del diseño atemporal Muchos aspectos de Revolt se consideraron extremadamente innovadores cuando se presentó en 1953 y se ha ganado un lugar permanente tanto en el mundo de los negocios como en las salas de estar holandesas. La silla Revolt se siente como en casa en todos los ambientes. Después de que la silla estuvo agotada durante varios años, Ahrend la reintrodujo en 2004. Y una vez más ha demostrado que un producto que todavía tiene algo que ofrecer, mejora con el paso de los años. Revolt está disponible en negro, blanco y gris polvo. CARACTERÍSTICAS • diseño clásico • asiento y respaldo de plástico brillante
Especificaciones técnicas
  • Referenciaahr_revolt
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)470
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56