Publique sus productos
[NEW] CERARL Virutect, YFN2050ZN
AICA

[NEW] CERARL Virutect, YFN2050ZN

Traducido por Google,

¿POR QUÉ VIRUTECT?
AICA le gustaría proponer "Virutect" para su instalación para reducir la cantidad de virus en los productos

Punto fuerte
Virutec es el material de construcción que tiene un rendimiento antiviral.

Mecanismo
El virus tiene una estructura básica que consiste en una membrana proteica y el ácido nucleico.
Se inhibirá la síntesis de proteína del virus cuya proteína en la envoltura se destruya y finalmente morirá.

¿Conoces el riesgo de virus y bacterias?
・Propagación de enfermedades en edificios
・Pérdida de confianza de los clientes y el personal
・Disminución de clientes
・Desconfianza de la sociedad
・Interiores de edificios antihigiénicos

Especificaciones
  • CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 

    Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
    ■  High heat resistance and moisture resistance. 
    ■  Impact resistance. 
    ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacerarl-virutect-yfn2050zn
  • Familia de productoCERARL
  • Grupo de productosNon-Combustible Decorative Panel
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-07-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2455
  • Ancho (mm)935
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Material principalMelamina
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)11.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros

Disponibilidad en regiones

Asia