Publique sus productos
Inceptiv Series - Wall Coverings
DUCHATEAU

Inceptiv Series - Wall Coverings

Traducido por Google,

Diseños intrincados crean expresiones de textura fluida. Unidos y acabados a mano, diseñados en el sur de California.

El proceso de fabricación es un testimonio de la fusión del arte y la artesanía. Me enorgullezco de nuestro equipo de artesanos cualificados, quienes elaboran cada pieza a mano con sumo cuidado y precisión. El proceso implica una meticulosa atención al detalle y un profundo respeto por los materiales que utilizamos. Cada pieza que surge es el resultado de este enfoque artesanal y dedicado, lo que garantiza que cada instalación no sea solo un elemento de diseño, sino una obra de arte en sí misma.

Póngase en contacto con DUCHATEAU

Especificaciones
  • Plank Width:
    Ark Chevron: 13-5/8" | Crest: 7-1/4" | Curva: 7-3/8" | Curva Chevron: 7-3/8" | Edge: 7-3/8" | Infuse: 7-3/8" | Krescent: 7-3/8" | Kuadra: 7-3/8" | Kubik: 7-3/8" | Metamorphosis: 8-1/4" | Parallels: 7-3/8" | Scale Rekt: 7-1/2" | Tresses: 13-5/8" | Vertex: 7-3/8" | Wave: 7-1/2"

    Plank Length:
    Ark Chevron: 20-3/8" | Crest: 25-3/8" | Curva: 31-1/4" | Curva Chevron: 20-3/8" | Edge: 31-1/4" | Infuse: 31-1/4" | Krescent: 31-1/4" | Kuadra: 31-1/4" | Kubik: 31-1/4" | Metamorphosis: 22-1/2" | Parallels: 31-1/4" | Scale Rekt: 26-1/16" | Tresses: 26-1/16" | Vertex: 31-1/4" | Wave: 27-1/4"

    Species: Oak or Walnut (Defined per color, see matrix)

    Grade: Character

    Installation: Construction Glue & Nail

    Thickness:
    Ark Chevron: 1-3/16" | Crest: 13/16" | Curva: 1-3/16" | Curva Chevron: 15/16" | Edge: 15/16" | Infuse: 1-3/8" | Krescent: 1-3/16" | Kuadra: 11/16" | Kubik: 15/16" | Metamorphosis: 11/16" | Parallels: 3/4" | Scale Rekt: 1-3/8" | Tresses: 3/4" | Vertex: 3/4" | Wave: 1-3/16"

    Coverage Per Box
    Ark Chevron:
    18.56 sf. | Crest: 17.60 sf. | Curva: 20.26 sf. | Curva Chevron: 18.56 sf. | Edge: 20.48 sf. | Infuse: 20.48 sf. | Krescent: 20.48 sf. | Kuadra: 20.48 sf. | Kubik: 20.48 sf. | Metamorphosis: 14.44 sf. | Parallels: 20.16 sf. | Scale Rekt: 21.12 sf.  | Tresses: 18.84 sf. | Vertex: 20.16 sf. | Wave: 20.32 sf.

Especificaciones técnicas
  • Referenciainceptiv-series
  • Familia de productoWalls & Ceilings
  • Grupo de productosWall Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_45
  • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 15
  • Título OmniClass Wood Wall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos