Publique sus productos
Schieber Mitte
Air-lux

Schieber Mitte

Traducido por Google,
Aluminio y bronce: con connect, air-lux combina dos materias primas de alta calidad de la naturaleza. El aluminio puro en el interior y el bronce macizo y noble con pátina natural en el exterior permiten nuevas opciones de diseño individuales y son sinónimo de individualidad y carácter. Esta emocionante fusión de materiales es tanto estructural como estéticamente una innovación de producto única en la construcción de fachadas de ventanas corredizas premium a gran escala. connect Bronze ofrece las mismas ventajas técnicas y estructurales que air-lux Alu.
Especificaciones técnicas
  • Referencia173_4
  • Familia de productoSchiebefenster
  • Grupo de productosFassadensystem
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)5900
  • Profundidad (mm)173
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716