Publique sus productos
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Rectangle Window

    4.5 de 5 estrellas4.5(19 reseñas)
    Traducido por Google,

    Combine el ingenio del producto con la estética pura y moderna y el resultado es realmente impresionante. La línea Marvin Modern está hecha para construirse a lo grande y funcionar a escala, complementada con el poder de los detalles de diseño críticos.

    Características: Grandes extensiones de vidrio para vistas máximas con numerosas configuraciones y tamaños disponibles; Formas rectangulares y poligonales; El hueco del marco acepta un retorno de paneles de yeso para una integración perfecta; Capacidades de mullido de cinta horizontal o vertical; Capacidades de reflexión no certificadas; Tamaño de estructura máximo certificado: 141 3/8 x 93 3/8"; Clasificación de rendimiento de una sola unidad: CW-PG40; Clasificación de rendimiento de unidades con mullidos verticales u horizontales: CW-PG40.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin_mndg-rect
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosModern Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-20
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 19 11
    • Título OmniClass Composite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos