Publique sus productos
Schieber Mitte mit Festverglasung seitlich
Air-lux

Schieber Mitte mit Festverglasung seitlich

Traducido por Google,
Aluminio y madera: con connect, air-lux combina dos materias primas de alta calidad de la naturaleza. La madera noble en el interior permite nuevas opciones de diseño individual y crea un ambiente cálido; El aluminio duradero para exteriores no requiere mantenimiento y tiene un valor estable. Esta emocionante fusión de materiales es tanto estructural como estéticamente una innovación de producto única en la construcción de fachadas de ventanas corredizas de primera calidad a gran escala. connect wood ofrece las mismas ventajas técnicas y estructurales que air-lux aluminium. Con 16 calidades de madera procesada exclusivas y de alta calidad, que no se utilizan en las ventanas de madera maciza convencionales, conectan valor y un ambiente de vida único y elegante. connect garantiza una individualidad adicional con un look and feel opcional de la mejor forma.
Especificaciones técnicas
  • Referencia173_5
  • Familia de productoSchiebefenster
  • Grupo de productosFassadensystem
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)5900
  • Profundidad (mm)173
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716