Publique sus productos
Festverglasung
Air-lux

Festverglasung

Traducido por Google,
La exitosa fachada de ventana corrediza de aluminio air-lux puede hacer una contribución adicional para ahorrar energía y mejorar el confort con un mejor desempeño estructural. Con el air-lux 173, los requisitos de Swiss Minergie se convierten en el estándar de entrega. La construcción robusta y de alta calidad con un ancho de cara de perfil estrecho garantiza los mejores valores de prueba en tamaños de hasta 18 m2 (dimensiones máximas W x H 5,9 × 3 m o 4,2 x 3 m). El sistema de ventana deslizante patentado no requiere mantenimiento, es muy fácil de operar manualmente y está equipado con un concepto único de sellado asistido por aire.
Especificaciones técnicas
  • Referencia173_6
  • Familia de productoSchiebefenster
  • Grupo de productosFassadensystem
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-02-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)5900
  • Profundidad (mm)173
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716