Publique sus productos
Válvula
Válvula

    Válvula

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La válvula de bola solo necesita un cuarto de vuelta para aislar las redes de gases medicinales y garantizar una seguridad óptima durante el mantenimiento.
    Este dispositivo se suministra desgrasado y compatible con O2 médico. Debe instalarse a lo largo de la red de media y baja presión, de fácil y rápido montaje gracias a su racor listo para soldar.

    Especificaciones
    • - Intuitive use
      --- ¼ turn to isolate the network
      --- Vertical or horizontal installation

      - Optimised safety
      --- Ideal design, to see from a distance whether the valve is opened or closed
      --- Double protection: chrome plating and nickel plating
      --- Hard chrome-plated brass ball

      - Tried and tested performance
      --- Optimum seal with 2 seats and 2 gaskets to the independent stuffing box
      --- Increased longevity thanks to the use of PTFE (no risk of blockage)
      --- Little pressure loss

      - Controlling gas networks
      --- Shut off the network in ¼ turn
      --- Double protection: chrome and nickel plating
      --- Sealing provided by the ball valve

      Specifications
      - Max. operating pressure 20 bar
      - Connection to the network Ready-to-braze on copper tube
      - Materials Nickel-plated brass body and hard chrome ball valve
      - Weight 325 g for valve 08x10 3/8“ up to 5.4 kg for valve 50x52 2“
      - Life time 15 years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaballvalve
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de productosValves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalNickel
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Nombre UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniClass Medical Gas Products
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España