Publique sus productos
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
    Midmark

    Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation

    3.3 de 5 estrellas3.3(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta estación de trabajo montada en la pared está diseñada con ajuste de altura independiente para componentes de tecnología estándar basados en PC.

    • Ajuste de altura sin herramientas líder en la industria
    • Rotación de monitor independiente sin herramientas y ajuste de altura
    • Gran superficie de trabajo de un solo plano para acomodar un teclado y un mouse de tamaño completo
    • Diseño plegable compacto
    • Gestión de cables integrada


    Especificaciones
    • Monitor Height Adjustment

      9.5"

      Monitor Movement

      45° of tilt and 180° of rotation with the quick-connect VESA for portrait to landscape viewing

      Monitor Mount Weight Capacity

      5-20 lb

      Work Surface

      Upper level for papers and small technology

      Compact Design

      Stores just 9.47" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Workstation Weight Capacity

      20 lb

      Workstation Tray Dimensions

      25" W x 10" D x 2.1" H

      Keyboard Height Adjustment

      22" of keyboard height adjustment

      Cable Management

      Integrated wire management system in the mounting arm for neat and quick wire installation

      Wall Track

      Available in 34" length for direct-to-drywall applications, optimizing locations with limited space

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-6282-workstation
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de productosCare Exchange™ Workstations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34
    • Ancho (pulgadas)36.51
    • Profundidad (pulgadas)9
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_52
    • Descripción Uniclass 2015Medical desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
    • Número OmniClass23-25 47 11 23 13
    • Título OmniClass Medical Facility Monitor Wall Arms

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos