Publique sus productos
Botella
Botella

    Botella

    4.6 de 5 estrellas4.6(24 reseñas)
    Traducido por Google,
    Air Liquide ha diseñado una amplia y variada gama de botellas para acondicionar el gas. La capacidad de las botellas asciende a 11 Nm3 de gas. Esta capacidad se basa en dos factores: las características físicas y químicas del producto de climatización y su volumen de agua. La presión de llenado de las botellas puede alcanzar hasta 200 bar. Gracias a los diferentes tipos de grifos que acompañan a las botellas según la función del gas que contengan, se evitan conexiones incorrectas. Para facilitar la identificación de las botellas se utilizan una serie de códigos.
    Especificaciones
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacylinder
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de productosHigh Pressure Gas Station
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1635
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Nombre UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniClass Medical Gas Products
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España