Publique sus productos
Bloque de botellas
Bloque de botellas

    Bloque de botellas

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El block de botellas es un conjunto transportable, formado por una batería de 16 botellas de 50 L de capacidad, protegidas por un bastidor y conectadas a un colector general para que pueda ser llenada, transportada y vaciada sin necesidad de desmontarlas.
    Especificaciones
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacylinderblock
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de productosVessel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)880
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Nombre UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniClass Medical Gas Products
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España