Publique sus productos
Detector de oxígeno
Detector de oxígeno

    Detector de oxígeno

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Detector de gases de pared que garantiza la seguridad y el rendimiento que deseas y con una gran facilidad de uso. Proporciona las funciones necesarias para proteger su vida y sus instalaciones, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad. Protegido por una carcasa robusta, es el sensor ideal para detectar el gas. (Oxígeno, monóxido de carbono, CO2, entre otros).
    Especificaciones
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagasdetector
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de productosAlarm system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)225
    • Ancho (mm)164
    • Profundidad (mm)99
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Nombre UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniClass Medical Gas Products
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España