Publique sus productos
Pulmón
Pulmón

    Pulmón

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Depósito de aire vertical
    Composición de la equipación:
    - válvula de seguridad
    - manómetro
    - válvula de drenaje
    - 2 válvulas (entrada/salida)
    - corchos
    Otras capacidades y presiones bajo pedido

    Especificaciones
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Especificaciones técnicas
    • Referenciareceiver
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de productosAir compressor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2305
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)284
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Nombre UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Código Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descripción Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniClass Medical Gas Products
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España