Depósito criogénico para almacenaje en estado líquido de nitrógeno, oxígeno, argón y N2O y posterior distribución en estado gaseoso.
Recipiente de tipo cilíndrico y con un soporte de trípode, formado por un recipiente interior de acero inoxidable austenítico, encerrado en un revestimiento exterior de acero
al carbono.
Aislados con perlita y al vacío; sellados herméticamente en fábrica para garantizar la calidad del vacío y una autonomía térmica eficaz.
Soporte del recipiente interior en revestimiento exterior, que le permite aceptar contracciones al enfriarse (-196°C) y las dilataciones con fuertes calores (+150°C).
Depósito interior secado y controlado mediante punto de escarcha, y después entregado con una presión de 0,3 bares de nitrógeno o de aire seco libre de grasas.
Dispositivo de medición y de rebombeo del vacío que permita conectarlo a un vacuómetro o a una bomba de vacío.
Limpieza mediante chorro de arena y cubierto después con una protección anticorrosión y pintura de protección blanca.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
España |