Publique sus productos
AirStar 10 Air Compressor

AirStar 10 Air Compressor

4.2 de 5 estrellas4.2(10 reseñas)
Traducido por Google,
Compresor de aire revolucionario con tecnología de secador de membrana. Cada modelo AirStar está equipado con tecnología de secador de membrana: el aire se filtra cuatro veces para garantizar que esté más limpio y seco que nunca. Ingenieros especializados construyen cada compresor de aire AirStar a partir de piezas fabricadas en nuestras instalaciones de 200 000 pies cuadrados. Desde el diseño hasta la instalación, Air Techniques está ahí en cada paso del camino. - 100 % libre de aceite - Aire comprimido dental limpio y ultraseco - Prácticamente libre de mantenimiento - El nuevo sistema de secador de membrana produce el aire comprimido más seco posible y maximiza el rendimiento vibración y ruido - Forma compacta para una instalación que ahorra espacio - Tamaño para su consulta Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Depth - 19.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 30"x25"x22.50" Full Load Amps - 8.0 Height - 28.5" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 1 Recommended Number of Users - 1-2 Voltage - 115 Warranty - 60 Months Weight - 160 lbs. Width - 25"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirStar-10-Air-Compressor
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de productosAir Compressor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28.5
  • Ancho (pulgadas)25
  • Profundidad (pulgadas)19.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)160
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Compresor
  • Nombre UNSPSCCompressors
  • Código UNSPSC401516

Disponibilidad en regiones

Norteamérica