Publique sus productos
Curva horizontal 45º de alta resistencia. CH4
Aiscan

Curva horizontal 45º de alta resistencia. CH4

Sistema de curvas que permiten dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles. En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos. Tambien contamos con acabados en EZ, G.C, A.R, INOX para sistemas en cualquier tipo de ambientes. En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
Especificaciones
  • Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, con tratamiento galvánico especial de alta resistencia a la corrosión clase c8. *La tornillería mínima necesaria corresponde al artículo CTCG612 (x4). La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Especificaciones técnicas
  • Referencia45-degree-high-resistance-horizontal-bend-ch4
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución