Publique sus productos
Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz
Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz

    4.9 de 5 estrellas4.9(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

    Los grupos electrógenos diésel comerciales de Cummins Power Generation son sistemas de generación de energía completamente integrados que brindan un rendimiento, una confiabilidad y una versatilidad óptimos para aplicaciones estacionarias de reserva y de energía principal.

    • Sistemas preintegrados completos: motores, generadores diesel y controles de monitoreo
    • Construcción robusta teniendo en cuenta el desgaste: diseñada para reubicarse y usarse una y otra vez, año tras año
    • Interfaz de cliente fácil de operar
    • Opciones disponibles para la distribución de energía y cambios rápidos de voltaje para una máxima flexibilidad y una configuración mínima
    • Más de 550 distribuidores y 5000 puntos de venta, servicio y repuestos en 190 países
    • Servicio y soporte disponibles las 24 horas
    • Respuesta el mismo día en la mayoría de los casos
    • Técnicos capacitados en fábrica en todas las ubicaciones de los distribuidores



    Características estándar

    • Motor de servicio pesado Cummins®: diésel industrial resistente de 4 ciclos que brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
    • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de 2/3 de paso de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
    • Generador de imanes permanentes (PMG): ofrece una capacidad mejorada de arranque del motor y eliminación de fallas en caso de cortocircuito.
    • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de mensajes de alarma y estado, protección AmpSentry™, medición de salida, apagado automático al detectar fallas y Cumplimiento de NFPA 110 Nivel 1.
    • Sistema de refrigeración: el sistema de radiador integrado estándar montado en un conjunto, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.
    • NFPA: el grupo electrógeno acepta la carga nominal completa en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para sistemas de Nivel 1.
    • Garantía y servicio - Respaldado por una garantía integral y una red mundial de distribuidores.
    • Generador diésel 50hz
    • Generador diésel 60hz
    Especificaciones
    • Applications: 

      • High Horsepower 
      • Commercial Industrial
      • Commercial Industrial
      • Data Centers

      Frequency (Hz): 50, 60

      Certification: EPA Tier 4F, EPA Tier 2, <2000 mg NOx Emitter, EPA Tier 4i

      Fuel Type: Diesel

      Rated for: Standby

      kWkVA: 1408-2500, 1760-3125

      Keywords: Diesel generator, Diesel generator 50hz, Diesel generator 60hz, commercial generator, diesel generators, Diesel generator, Diesel generator

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacummins-qsk60
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nombre ETIMPower generator
    • Nombre UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica