Publique sus productos
Curva vertical convexa 90º para bandeja portacables (Perforada - Ciega) CX9
Aiscan

Curva vertical convexa 90º para bandeja portacables (Perforada - Ciega) CX9

Sistema de curvas que permiten dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles. En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos. En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas. Tambien contamos con acabados en EZ, G.C, A.R, INOX para sistemas en cualquier tipo de ambientes.
Especificaciones
  • Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, recubrimiento sendzimir según UNE-EN 10346, con un espesor mínimo de Zn: 15μm. La tornillería mínima necesaria corresponde al artículo CTCG612 (x4). La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Especificaciones técnicas
  • Referencia90-degree-convex-vertical-bend-cable-tray-perforated-solid-cx9
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución