Publique sus productos
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

Los grupos electrógenos comerciales de Cummins Power Generation son sistemas de generación de energía completamente integrados que brindan un rendimiento, una confiabilidad y una versatilidad óptimos para aplicaciones estacionarias de reserva y energía principal.
  • Sistemas preintegrados completos: motores, generadores y controles de monitoreo
  • Construcción robusta teniendo en cuenta el desgaste: diseñada para reubicarse y usarse una y otra vez, año tras año
  • Interfaz de cliente fácil de operar
  • Opciones disponibles para la distribución de energía y cambios rápidos de voltaje para una máxima flexibilidad y una configuración mínima
  • Más de 550 distribuidores y 5000 puntos de venta, servicio y repuestos en 190 países
  • Servicio y soporte disponible las 24 horas
  • Respuesta el mismo día en la mayoría de los casos
  • Técnicos capacitados en fábrica en todas las ubicaciones de los distribuidores


Características estándar
  • Motor de servicio pesado Cummins®: diésel industrial resistente de 4 ciclos que brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de 2/3 de paso de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
  • Generador de imanes permanentes (PMG): ofrece una capacidad mejorada de arranque del motor y eliminación de fallas en caso de cortocircuito.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de mensajes de alarma y estado, protección AmpSentry™, medición de salida, apagado automático al detectar fallas y Cumplimiento de NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de refrigeración: el sistema de radiador integrado estándar montado en un conjunto, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta la carga nominal completa en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para sistemas de Nivel 1.
  • Garantía y servicio - Respaldado por una garantía integral y una red mundial de distribuidores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacummins-qst30
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica