Publique sus productos
Bandeja portacables metálica certificada con galvanizado sendzimir CMPSC
Aiscan

Bandeja portacables metálica certificada con galvanizado sendzimir CMPSC

Consta de una resistencia a la corrosión clase 3. Tiene continuidad eléctrica y no es propagadora de llama. Gracias a su sistema enchufable UNIFAST entre tramos, que facilita la instalación haciéndola más rápida y fácil, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí, exceptuando la medida de 60×60, que requiere de 3 Uds. del CTCZ612. Tambien contamos con acabados en EZ, G.C, A.R, INOX para sistemas en cualquier tipo de ambientes.
Especificaciones
  • Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, galvanizado sendzimir según UNE-EN 10346, con un espesor mínimo de Zn: 15μm. Cumpliendo con la norma UNE-EN 10130. Tiene una resistencia al impacto de 20J a -40ºC. La temperatura de utilización oscila entre los -40ºC y los 150ºC. *La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacertified-sendzimir-galvanised-metal-cable-tray-cmpsc
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución