Publique sus productos
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
    nVent

    CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall

    Traducido por Google,

    El sistema de gestión de cables nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall es una solución versátil y fácil de instalar para bandejas portacables de malla metálica. Gracias a su innovadora tecnología de montaje sobre pared, los instaladores pueden eliminar la tensión y los puntos de presión en los cables, además de evitar tener que cortar la bandeja, lo que ahorra un tiempo valioso. Su diseño flexible y su instalación sin herramientas permiten su uso tanto en montaje sobre pared como empotrado.

    El sistema Waterfall ofrece soporte y protección robustos para grandes haces de cables de alta densidad y es ideal para gestionar cables de cobre, fibra óptica, PoE y DAS. Disponible en tamaños de 12" y 20" con un radio de curvatura de 120 grados, sus paredes laterales ayudan a canalizar los cables hacia la ubicación deseada por el instalador, creando una solución de canalización continua y un resultado final impecable y estéticamente atractivo.

    Cuando sea necesario, la cascada dispone de zonas de conexión designadas para la puesta a tierra y la unión equipotencial.

    Especificaciones
      • Equipped with tie-down openings to facilitate bundled cable option
      • Powder coating protects against scratches or cable damage
      • Maintains a 120-degree bend, adhering to TIA-approved radius standards for all cable type
      • Standard finishes include black powder and electro-galvanized (zinc) coatings, with customization options for other colors upon request
      • Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including fiber optic, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, and Cat 7
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacaddy-wbt-cable-tray-waterfall
    • Familia de productonVent CADDY
    • Grupo de productosDatacom and Cable Management
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays