Publique sus productos
Bandeja portacables de rejilla BMPG
Aiscan

Bandeja portacables de rejilla BMPG

Su composición es de alambre de acero C4D según norma UNE-EN 16120-2. Tiene una resistencia al impacto de 20J A 40ºC. La temperatura de utilización oscila entre los -40ºC y los 150ºC. La carga de trabajo admisible (cta) con vano entre apoyos a 1,5m. Para la utilización entre tramos será necesaria la utilización de entre 2 a 4 conjuntos de unión (cubs), en función del ancho de la bandeja con todos los bordes redondeados. Tambien contamos con acabados en EZ, G.C, A.R, INOX para sistemas en cualquier tipo de ambientes.
Especificaciones
  • Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461. Consta de una resistencia a la corrosión clase 6. Tiene continuidad eléctrica y no es propagadora de llama. Sus accesorios comprenden un conjunto de unión (cub), tapa universal bandeja canal (tubc) y soportes omega (so). *La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawire-mesh-cable-tray-bmpg
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución