Su composición es de alambre de acero inoxidable AISI 304. Tiene una resistencia al impacto de 20J a 40ºC. La temperatura de utilización oscila entre los -40ºC y los 150ºC.
Para la utilización entre tramos será necesaria la utilización de entre 2 a 4 conjuntos de unión (cubs), en función del ancho de la bandeja con todos los bordes redondeados. Tambien contamos con acabados en EZ, G.C, A.R, INOX para sistemas en cualquier tipo de ambientes.