Publique sus productos
Bandeja portacables de rejilla BMPR
Aiscan

Bandeja portacables de rejilla BMPR

Bandeja metálica portacables con acabado completamente liso y homogéneo. Su composición es de alambre de acero C4D según la norma UNE-EN 16120. Tiene una resistencia al impacto de 20J a 40ºC. La temperatura de utilización oscila entre los -40ºC y los 150ºC. Consta de una resistencia a la corrosión clase 8. Tiene continuidad eléctrica y no es propagadora de llama. Tambien contamos con acabados en EZ, G.C, A.R, INOX para sistemas en cualquier tipo de ambientes.
Especificaciones
  • Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, galvanizado R1000+ (exclusivo de AISCAN). Sin peligro de causar daños a la cubierta de los cables ni al operario, al ser 100% exento de rebabas cortantes. Menor impacto ambiental. *La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawire-mesh-cable-tray-bmpr
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución