Publique sus productos
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY

    2-seater sofa TRENDY

    3.9 de 5 estrellas3.9(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño moderno
    • asiento profundo
    • Tapicería moderna y duradera.

      Sofá moderno y exclusivo creado por el equipo de diseño interno de AJ Products. Trendy es un sofá muy cómodo, bajo y profundo, ideal para salones, salas de espera o salas de personal, ya que está probado y aprobado según la norma EN 16139. También se puede utilizar como diván.
    Especificaciones
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2-seater-TRENDY
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas