Publique sus productos
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM

    2-seater sofa KIM

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Bordes suaves
    • Tapicería desenfundable
    • Moderno y duradero

      Sofá de 2 plazas con cojines desenfundables, tapizado desenfundable y acolchado de espuma fría. El acolchado y tapizado recorre el respaldo y apoyabrazos, dando suaves bordes.
    Especificaciones
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2-seater-sofa-KIM
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1470
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)45.49
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas