Publique sus productos
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM

    3-seater sofa KIM

    3.2 de 5 estrellas3.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Bordes suaves
    • Tapicería desenfundable
    • Moderno y duradero

      Sofá de 3 plazas con cojines desenfundables, tapizado desenfundable y acolchado de espuma fría. El acolchado y tapizado recorre el respaldo y apoyabrazos, dando suaves bordes.
    Especificaciones
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3-seater-sofa-KIM
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1910
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)60.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas