Publique sus productos
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY

    3-seater sofa ROXY

    4.2 de 5 estrellas4.2(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño recto y limpio
    • parte inferior elástica nozag
    • Tapicería desenfundable

      Sofá de líneas rectas y patas estilizadas. Estructura de madera maciza con base elástica de nozag. Cojines de espuma fría y reposabrazos acolchados. Tapicería desenfundable.
    Especificaciones
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1640mm
      • Height:700 mm
      • Width:1940mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:3
      • Weight:64kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3-seater-sofa-ROXY
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)1940
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas