Publique sus productos
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Traducido por Google,
    • Absorbe el sonido para un ambiente tranquilo.
    • Un espacio protector para conversaciones y encuentros
    • Adecuado para salones y entornos públicos.

      Elegante sillón de 1,5 plazas con laterales altos para mayor privacidad y absorción acústica. Este sillón ha sido creado por nuestro equipo de diseño interno y es perfecto para su uso en salones, oficinas y espacios públicos. Probado y aprobado según EN 16139.
    Especificaciones
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:900 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:980 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Green
      • Material:Fabric
      • Material specification:Gabriel - Focus Melange 68249
      • Composition:100% Wool
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:66 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArmchair-CLEAR-SOUND
    • Familia de productoReception & Lounge
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)980
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Seating