Publique sus productos
Bookcase QBUS, 4 shelves, base frame, 2020x800x400 mm
Bookcase QBUS, 4 shelves, base frame, 2020x800x400 mm
Bookcase QBUS, 4 shelves, base frame, 2020x800x400 mm

    Bookcase QBUS, 4 shelves, base frame, 2020x800x400 mm

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Estantes ajustables
    • Versátil y ahorra espacio
    • Parte de la gama QBUS

      Estantería moderna y abierta diseñada por AJ Products. Combínelo con otras unidades dentro de la gama QBUS para una solución de almacenamiento uniforme. La librería es adecuada para oficinas, salas de conferencias o áreas de recepción.
    Especificaciones
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical bookshelf is perfect for general storage of everything from books and folders to office materials or other items you want to keep within easy reach.

      The bookcase suits many locations and, due to its stylish design, it is suitable for lobbies, offices or conference rooms.

      The unit is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame for the bookcase is included.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All for an efficient work day!

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBookcase-QBUS-4-shelves-base-frame-2020x800x400-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosQbus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2020
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)51.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Descripción Uniclass 2015Offices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment