Publique sus productos
Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

3.4 de 5 estrellas3.4(10 reseñas)
Traducido por Google,

Una estantería cantilever completa de una cara para mercancías largas y pesadas. Incluye tres columnas simples, dos secciones transversales y 12 brazos. Las estanterías cantilever son ideales para ahorrar espacio en el almacén. Ofrece almacenamiento y almacenamiento horizontal, de fácil acceso y bien organizado para mercancías largas. También facilita el manejo seguro y rápido de sus mercancías. Este estante voladizo de un solo lado ofrece mucho espacio de almacenamiento en un espacio pequeño. Está diseñado para llevar mercancías largas y pesadas y es robusto y flexible.

Todas las piezas están fabricadas en chapa de acero. Están recubiertas de polvo para resistencia al desgaste de servicio pesado. Las columnas tienen patas largas para mayor estabilidad y las perforaciones a lo largo de toda la longitud de las columnas permiten instalar el brazo a cualquier altura. Los brazos también se pueden mover hacia arriba o hacia abajo a intervalos de 100 mm. Los tirantes diagonales y horizontales mantienen las columnas unidas y proporcionan la máxima estabilidad.

Especificaciones
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Single sided

    Load capacity: 6000kg

    Weight:256kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCantilever-Racking-EXPAND-12x1000mm-6000kg
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosRacking
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2432
  • Ancho (mm)4190
  • Profundidad (mm)1230
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)256
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units

Disponibilidad en regiones

Europa